Publier vos produits
GeoForm cylinder medium LED wall sconce GCM
Signify

GeoForm cylinder medium LED wall sconce GCM

Traduit par Google,
Les appliques murales LED GeoForm se déclinent en six formes distinctes, adaptées à tous les types de bâtiments, des plus petits aux plus grands, modernes ou traditionnels. Conçues autour des dernières technologies LED, ces appliques compactes offrent une esthétique minimaliste de jour. La nuit, elles combinent un éclairage de cheminement de pointe à une optique spéciale pour sublimer toute façade.
Spécification
  • Product Benefits:
    • Modern and compact geometric designs to complement architecture.
    • Two light engines available to provide excellent pathway illumination or facade lighting.
    • Provides up to 172 lumens per watt for significant energy savings.
    • Service Tag feature provides assistance throughout the life of the product.
    Product Features:
    • Cylinder shape available in two sizes: small and medium
    • Precision plus optics provide excellent pathway illumination, while light effects illuminate building features.
    • Cylinder medium with light effects optics available with both up-and-down lighting.
    • Lumen output ranging from 1500 to 6000 lumens.
    • Control options available for additional energy savings.
    • Emergency battery backup option for path-of-egress illumination
Spécifications techniques
  • Réference unique.GeoForm-cylinder-medium-LED-wall-sconce-GCM
  • Famille de produitsGardco
  • Groupe de produitsWall sconces
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques