Publier vos produits
Alcyon LED Vertical Track Heads
Alcyon LED Vertical Track Heads
    Signify

    Alcyon LED Vertical Track Heads

    Traduit par Google,
    Alcyon Vertical est une plateforme LED monooptique conçue pour un équilibre parfait entre forme, fonction et confort visuel. Sa flexibilité totale en termes de flux lumineux et d'angles de faisceau permet des conceptions d'éclairage optimales, même pour des applications d'accentuation extrêmement précises. Son efficacité et son niveau de puissance lumineuse, parmi les meilleurs du marché, offrent aux clients une solution à faible consommation d'énergie, garantissant un rendement lumineux maximal pour une consommation minimale par mètre carré, conformément aux dernières normes ASHRAE. Pour une flexibilité accrue, les réflecteurs interchangeables et la vaste gamme d'accessoires permettent aux concepteurs de personnaliser l'éclairage et de créer l'ambiance idéale.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Light quality consistency, specifically designed for retailers
      • Market leading efficiency and “candlepower punch”
      • Integrated “invisible” heat sink, designed with a passive cooling methodology
      Product Features:
      • LED Color Recipes: CrispWhite, Premium White, and Premium Color options available to make your colors pop
      • 1000 lm 10° Narrow Spot delivers more than 24,000 CBCP for excellent punch
      • Reflectors: Narrow Spot, Spot, Narrow Flood and Flood beams
      • Trailing edge (ELV) dimming
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Alcyon_LED_Vertical
    • Famille de produitsLightolier
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Track
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis