Publier vos produits
Ancestra LED pendant (AT50)
Ancestra LED pendant (AT50)
    Signify

    Ancestra LED pendant (AT50)

    Traduit par Google,
    Son design accrocheur distinguera votre projet. Les luminaires suspendus et de dessus de poteau à DEL Lumec Ancestra présentent une nouvelle tournure sur un design à l'ancienne. En combinant les meilleurs aspects des formes passées et présentes avec le meilleur de la technologie moderne, les luminaires Ancestra incarnent magnifiquement la philosophie de conception de Lumec : combiner la meilleure technologie avec un design élégant. Équipé d'une coupole en cuivre en option, d'une cage décorative et d'accents de couronne, le résultat est un luminaire qui complète tout projet avec une touche rustique et un attrait moderne sans sacrifier la qualité photométrique.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires available with various style options
      • Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications
      • Highly efficient IP66 optics are protected from the elements and ensure optimal photometric performance
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 7,853 lumens
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ancestra_LED_pendant_AT50
    • Famille de produitsLumec
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Urban
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis