Publier vos produits
Architectural LED post top (VX600)
Architectural LED post top (VX600)
    Signify

    Architectural LED post top (VX600)

    Traduit par Google,
    Le dessus de poteau Hadco Architectural LED est un mélange magistral de tradition et de technologie moderne capturé dans de l'aluminium coulé robuste, offrant des années de fonctionnement sans entretien. Il crée une ambiance chaleureuse et conviviale par son design tout en offrant une technologie haut de gamme et des performances photométriques c'est la force de ce beau luminaire. La conception transitionnelle d'Architectural est adaptée à une large gamme d'environnements avec l'utilité et l'efficacité de l'optique de performance pour de multiples applications urbaines.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Offers a variety of panel style option for a customizable aesthetic.
      • Multiple distribution options and lumen packages suitable for several applications
      • Highly efficient IP66 light engine is protected from the elements and ensure optimal photometric performance.
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 9,707 lumens
      • Color temperatures 4000K and 3000K are available.
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • Dimming driver standard
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Architectural_LED_post_top_VX600
    • Famille de produitsHadco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Urban
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage