Publier vos produits
Calculite LED 3" square cylinder
Signify

Calculite LED 3" square cylinder

Traduit par Google,
Le cylindre carré Calculite de 3 pouces offre un équilibre entre performance et confort dans un format compact et architectural.
Spécification
  • Product Benefits:
    • Small form factor architectural cylinder compliments the application.
    • High performance lighting enhances ambience.
    • Complete offering saves time on specification.
    Product Features:
    • Full range including downlight, wall wash, and adjustable accent.
    • 2-step color consistency across the Calculite range.
    • Available in RAL colors to fully compliment application ambience.
    • Multiple mounting options including surface, pendant, wall, and suspended.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Calculite-LED-3-square-cylinder
  • Famille de produitsLightolier
  • Groupe de produitsSpecification downlighting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques