Publier vos produits
Calculite LED 2" Square Downlights, Wall Wash and Accents
Calculite LED 2" Square Downlights, Wall Wash and Accents
    Signify

    Calculite LED 2" Square Downlights, Wall Wash and Accents

    Traduit par Google,
    Calculite 2" encastré présente un profil visuel discret à petite ouverture sans compromis sur les options et les fonctionnalités nécessaires pour accentuer pleinement l'espace d'application.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • 2" small aperture fully compliments larger apertures in the Calculite recessed family
      Product Features:
      • Up to 1500lm
      • Downlight, adjustable accent, and lensed wall wash recessed types
      • 90CRI properly renders objects in the space
      • Adjustable accent with 40° vertical aiming and lock
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Calculite_LED_2_Square_Downlights_Wall_Wash_and_Accents
    • Famille de produitsLightolier
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Downlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis