Publier vos produits
Calculite LED 3" Square Downlights, Wall Wash and Accents
Calculite LED 3" Square Downlights, Wall Wash and Accents
    Signify

    Calculite LED 3" Square Downlights, Wall Wash and Accents

    Traduit par Google,
    Calculite 3" offre un confort visuel de pointe, un excellent éclairage uniforme dans le temps et une flexibilité d'installation brevetée.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Easily meet your lighting design and aesthetic needs.
      • Ensure your design intent lasts the test of time.
      • Save time by choosing a highly flexible and adaptable system.
      Product Features:
      • Up to 1800 lumens delivered
      • Adjustable accent provides 45° vertical aiming
      • 2-step color consistency and 90 CRI as a standard
      • New 1” regress trim options
      • Downlight, Adjustable accent and Wall wash configurations
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Calculite_LED_3_Square_Downlights_Wall_Wash_and_Accents
    • Famille de produitsLightolier
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Downlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis