L'attention portée aux détails est peut-être l'aspect le plus important des luminaires suspendus et suspendus à DEL Lumec Candela. Du design nautique d'inspiration européenne au large éventail d'options disponibles, en passant par le large assortiment de produits complémentaires qui s'harmonisent avec ce luminaire, rien n'a été laissé au hasard pour offrir aux décideurs une flexibilité et des options de conception sans précédent. Quel que soit le projet, qu'il soit de ville ou de campagne, la présence des luminaires Candela amènera les développements architecturaux et paysagers vers de nouveaux sommets. Alimenté par le moteur d'éclairage LED EcoSwap, Candela offre longévité et économies d'énergie.
Spécification
Product Benefits:
Wide selection of options and styles for greater design freedom.
Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications.
Powered by the Philips EcoSwap LED light engine providing longevity and energy savings.
Product Features:
Multiple lumen packages
Type 3 & 5 optics available
4000K and 3000K color temperatures available
Dimming driver standard
Multiple driver options and programmed dimming options available