Publier vos produits
Capella LED medium (CPLM)
Capella LED medium (CPLM)
    Signify

    Capella LED medium (CPLM)

    Traduit par Google,
    Respectueux du ciel nocturne avec des performances photométriques à leur meilleur. Inspiré par la splendeur du mouvement, le LED Capella est l'un des luminaires les plus adaptables du marché. Avec ses courbes gracieuses et ses lignes épurées, il contribue à l'embellissement de tout environnement et améliore l'impact visuel de tout projet. Le Capella est disponible en deux tailles pour maximiser son potentiel et son attrait. La version plus petite est parfaite pour éclairer les ruelles, les allées, les trottoirs et les petites chaussées tandis que la version plus grande est idéale pour les rues et les boulevards de la ville. Les deux se complètent et peuvent être utilisés en tandem pour ajouter une dose de grâce et de fluidité à n'importe quelle zone, grande ou petite.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • High visual appeal
      • Exceptional durability and reliability
      • Quick and easy maintenance
      • Superior photometric performance
      • Suitable for a variety of applications
      Product Features:
      • Pure line design
      • High-quality aluminum construction
      • Tool-free access to internal components
      • Full cutoff optics
      • Family offers a variety of options
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Capella_LED_Architectural_Roadway_medium_CPLM
    • Famille de produitsLumec
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Road and street
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis