Publier vos produits
ClearScape LED floodlight Medium CSFM Gen2
Signify

ClearScape LED floodlight Medium CSFM Gen2

Traduit par Google,
Les luminaires LED ClearScape de Gardco révolutionnent l'éclairage architectural grâce à leur design élégant et moderne. La façade entièrement vitrée et le boîtier discret du ClearScape lui confèrent une allure unique et raffinée, vous offrant la possibilité d'affirmer votre style ou de l'intégrer harmonieusement à votre environnement architectural. Offrant une distribution lumineuse précise grâce à des LED discrètes réduisant l'éblouissement, ce projecteur allie fonctionnalité et esthétique pour les zones à forte visibilité. Imaginez-le sur les campus universitaires et d'entreprises, les espaces civiques et culturels, ou encore les espaces d'accueil. Qu'il s'agisse de mettre en valeur des éléments architecturaux ou de créer des espaces extérieurs chaleureux, donnez vie à vos projets avec ClearScape.
Spécification
  • Product Benefits:
    • Enhances existing architecture
    • Unmatched uniformity
    • Highly-efficient and aesthetic glare control
    • Protects against moisture and eliminates water pooling
    Product Features:
    • Sleek, modern aesthetic with an all-glass front and low-profile housing
    • Discrete LEDs to reduce perceived glare plus internal concentric louvers option and barn doors accessory to mitigate light trespass
    • Level 2 (3G) Bridge/Overpass vibration ratings for all sizes and mountings
    • Variety of symmetric and asymmetric NEMA flood optics to cater to specific application areas
    • Controls options including FAWS and 5-pin NEMA twist lock receptacle
    • 0-180 degree aiming range for facade and ground lighting
    • the NEMA twist-lock receptable always stays vertical regardless of flood angle
    • IP66 rated and IK07 impact rated
Spécifications techniques
  • Réference unique.ClearScape-LED-floodlight-Medium-CSFM-Gen2
  • Famille de produitsGardco
  • Groupe de produitsArchitectural floodlights;Spot Lighting;Wall washing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur