La famille Lumec Domus de luminaires suspendus et de lampadaires à DEL - Domus, Domus 55 et Domus Small - sont tous conçus pour se compléter et apporter un équilibre à n'importe quel environnement. Leur charme est indéniable. Simplicité, raffinement et élégance fusionnent pour créer une beauté harmonieuse grâce à un équilibre conçu. Comprend une étiquette de service, une manière innovante de Philips de fournir une assistance tout au long de la durée de vie du produit.
Spécification
Product Benefits:
Versatile luminaires with classic shape to fit in any area or project
Offers a subtly refined design that balances shape, dimension and proportion
Constructed from top-quality materials to maintain excellent performance in the most demanding environments
Product Features:
Multiple lumen packages
Type 2, 3, 4, and 5 optics available
4000K and 3000K color temperatures available
Dimming driver standard
Multiple driver options and programmed dimming options available