Avec FloatPlane LED, il est plus facile que jamais d'intégrer un style élégant et sportif dans votre aménagement et dans les limites de votre budget. Frais et ludique, avec les options de profil Curve et Edge, les performances de FloatPlane rivalisent avec celles des luminaires LED haut de gamme avec l'abordabilité du fluorescent. La technologie Tunable White disponible vous donne la possibilité de faire varier la température et l'intensité des couleurs, harmonisant ainsi l'éclairage avec votre vie quotidienne.
Spécification
Product Benefits:
Sleek and low profile design of only 1.2"h x 8"w
Compelling performance of up to 129 LPW
Affordable as bulky fluorescent luminaires
Wide row spacing with fewer fixtures
Now available with tunable white technology
Product Features:
Edge and Curve profile options
Multiple lumen package and color temparature options
Response Daylight and Actilume Occupancy with field-enabled Daylight sensors
Suspended and wall mount versions
Variable optics kits to adjust the amount of downlight required
Spécifications techniques
Réference unique.FloatPlane_suspended
Famille de produitsLedalite
Groupe de produitsIndoor luminaires - Architectural linear