Publier vos produits
HCY LED High Bay
HCY LED High Bay
    Signify

    HCY LED High Bay

    Traduit par Google,
    L'éclairage industriel fonctionnel se réinvente avec les luminaires LED étanches. Plus besoin de choisir entre esthétique et performance pour un éclairage fiable et abordable de vos espaces. Ce luminaire étanche offre jusqu'à 37 000 lumens et une efficacité lumineuse de 160 lm/W. Illuminez vos espaces commerciaux et institutionnels grâce à ce luminaire économique, conçu pour durer et doté d'une finition anticorrosion. Un choix judicieux : esthétique, fiabilité et économies d'énergie garanties.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Simple form
      • Ease of installation
      • Convenient specification
      • Ease of maintenance
      Product Features:
      • Multiple lumen options
      • Simple mounting methods
      • Standard 0-10V dimming
      • Color selectable 3500K/4000K/5000K
      • Lumen selectable small size 8000/14000/23000
      • Lumen selectable large size 24000/32000/37000
      • Field mount microwave sensor and programming remote
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HCY_LED_High_Bay
    • Famille de produitsDay-Brite CFI
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - High-bay and low-bay
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage