Publier vos produits
L40U LED post top (L40U)
L40U LED post top (L40U)
    Signify

    L40U LED post top (L40U)

    Traduit par Google,
    Les luminaires L40U sont dotés d'un boîtier monobloc carré conique en fonte d'aluminium, avec un système optique scellé. Le capot en fonte d'aluminium comprend un faîteau décoratif de masquage photoélectrique, assemblé sur le boîtier à l'aide de deux charnières de capot intégrées.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Protected against moisture, dust and insects
      • Quick and easy maintenance
      • Suitable for a variety of applications
      Product Features:
      • IP66 rated optical system
      • Toolless access to internal components
      • Various optics available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.L40U_LED_post_top_L40U
    • Famille de produitsLumec
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Urban
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis