Publier vos produits
LyteProfile 4" square LED
LyteProfile 4" square LED
    Signify

    LyteProfile 4" square LED

    Traduit par Google,
    La prochaine génération de luminaires encastrables à DEL Lightolier LyteProfile a été repensée pour s'adapter aux besoins changeants des projets. Désormais doté d'une prise de courant et de ligne de commande prête à l'emploi, le combo réflecteur et moteur d'éclairage est rapide et facile à installer. L'architecture nouvellement conçue utilise le même cadre que les familles EasyLyte et Calculite. Le concept de cadre partagé crée un luminaire à l'épreuve du temps qui offre une flexibilité sur le chantier à la fois pour l'installation et l'inspection, tout en minimisant l'impact des changements de conception inattendus et en offrant une bonne sélection de choix.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • 60° cut offs ensure proper positioning of optics providing better visual comfort
      • The combined light engine and reflector allow tool-free installation using quick connect technology
      • Standard 120/277V frame simplifies planning and installation
      • Easy troubleshooting, changes and upgrades to products post installation
      • Uses the same UniFrame frame as the EasyLyte and Calculite families allowing 50K+ product configurations
      Product Features:
      • 4” & 6” Round & Square reflector Downlight & Wall Wash options
      • 5 reflector finishes: Painted White, or Black, Clear, Specular Clear, Comfort Clear, Comfort clear diffuse
      • 3 Flange options available: Matte White or Black, Polished
      • 80CRI
      • 2700K-5000K options
      • 2-part reflector and light engine combo
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LyteProfile_4_square_LED
    • Famille de produitsLightolier
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Downlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis