Publier vos produits
ModiFly suspended
ModiFly suspended
    Signify

    ModiFly suspended

    Traduit par Google,
    ModiFly est le nouveau héros d'action pour la conception d'éclairage. Cette innovation d'éclairage de nouvelle génération a tout pour plaire : une forme contemporaine, une liberté de conception infinie et des performances incontestées. Simple mais sophistiqué, ModiFly a un style qui se prête parfaitement à une variété d'espaces, y compris les bureaux ouverts, l'éducation et les environnements de vente au détail, où le confort visuel et la continuité du design sont essentiels.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Fully articulating Bi-Link, Tri-Link & Quad-Link joints give you unlimited design options
      • Slim 4.5"x2.5" housing available to mount in grids, drywall, or open ceilings
      • Vertical Light Guide technology produces a controlled batwing distribution with 72% downlight and up to 16ft o.c. spacing
      • Select configurations contribute toward satisfying features L04 and L07 under the WELL Building Standard
      • Available with DLC Standard or Premium for select configurations
      Product Features:
      • Available in 2ft, 4ft, 5ft, 6ft & 8ft linear lengths
      • Multiple drivers and systems to choose from including 0-10V, SpaceWise, Interact, PoE, Tunable White & Lutron
      • Choose from 6 standard paint finishes, including new Halo Gold, Silver Nova & Venom Black
      • Seven lumen package ranging from 1500lm/4ft to 4500lm/4ft in 500lm steps
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ModiFly_suspended
    • Famille de produitsLedalite
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Architectural linear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis