Publier vos produits
OmniSpot LED Track Heads
OmniSpot LED Track Heads
    Signify

    OmniSpot LED Track Heads

    Traduit par Google,
    Notre cylindre LED OmniSpot amélioré est désormais disponible avec la technologie AccuRender de Signify - un IRC 90 très efficace. Conçu pour répondre aux défis les plus exigeants de la vente au détail grâce à une esthétique élégante et discrète, tout en offrant une puissance de bougie et des performances d'éclairage à faisceau central élevées. OmniSpot permet moins de 1" d'espace entre la tête de rail et le rail au plafond, ce qui en fait un ajustement parfait pour une variété d'applications.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Compact, sleek aesthetic with no visible heat sink
      • Excellent beam control with industry leading center beam candlepower up to 30,000
      • Very unobtrusive track head at less than 1" of space between the track and track head
      • Variety of adapters available, making installation a breeze
      • Superior optical control designed for retail & hospitality applications
      Product Features:
      • 4 interchangeable beam spread options: 11°, 18°, 24°, 36°
      • Snoot, hex cell, and diffusion films available to customize your lighting needs
      • LED Color Recipes: CrispWhite, Premium White, and Premium Color options available to make your colors pop
      • Efficacies up to 116lm/W
      • ELV dimming
    Spécifications techniques
    • Réference unique.OmniSpot_LED_Track_Heads
    • Famille de produitsLightolier
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Track
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis