Publier vos produits
Optima LED post top (OT10-OT20)
Optima LED post top (OT10-OT20)
    Signify

    Optima LED post top (OT10-OT20)

    Traduit par Google,
    Les luminaires de dessus de poteau à DEL Lumec Optima sont le choix parfait pour les projets urbains tels que les rues, les allées et les espaces publics qui exigent ce petit détail supplémentaire. Ce luminaire intemporel est fabriqué à partir de matériaux de première qualité, est facile à entretenir et ajoute un aspect décoratif distinctif à tout environnement contemporain. Associé à la dernière technologie LED, son indice de protection IP66, ses sorties de lumens multiples, ses diverses options de style de luminaire et ses options de contrôle d'économie d'énergie sont bien adaptés pour répondre à un large éventail d'exigences de projet
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires available with various style options
      • Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications
      • Highly efficient IP66 optics are protected from the elements and ensure optimal photometric performance
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 7,853 lumens
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Optima_LED_post_top_OT10-OT20
    • Famille de produitsLumec
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Urban
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis