Les luminaires de dessus de poteau à DEL Lumec Optima sont le choix parfait pour les projets urbains tels que les rues, les allées et les espaces publics qui exigent ce petit détail supplémentaire. Ce luminaire intemporel est fabriqué à partir de matériaux de première qualité, est facile à entretenir et ajoute un aspect décoratif distinctif à tout environnement contemporain. Associé à la dernière technologie LED, son indice de protection IP66, ses sorties de lumens multiples, ses diverses options de style de luminaire et ses options de contrôle d'économie d'énergie sont bien adaptés pour répondre à un large éventail d'exigences de projet
Spécification
Product Benefits:
Versatile luminaires available with various style options
Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications
Highly efficient IP66 optics are protected from the elements and ensure optimal photometric performance
Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
Product Features:
Multiple lumen packages with output of up to 7,853 lumens