Renaissance LED pendant - large (RN20-RN30) - Generation 3
Traduit par Google,
Les luminaires suspendus à DEL Lumec Renaissance allient raffinement et ambition. Le design reflète et évoque le style de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, parfaitement adapté à la plupart des zones urbaines et rurales, tandis que la technologie de pointe à l'intérieur assure des performances photométriques exceptionnelles, une longue durée de vie et une facilité d'entretien. Conçus pour dépasser vos attentes esthétiques, les luminaires Renaissance hautement personnalisables offrent divers éléments décoratifs pour ajouter une sensation de sophistication à n'importe quel espace ou projet.
Spécification
Product Benefits:
Provides design flexibility with a variety of cages, crowns, and decorative deflectors
Simple and fast maintenance
IP66 optical system keeps optics free of contaminants
Ensures top-level performance in harsh environmental conditions
Product Features:
Multiple lumen packages
Type 2, 3, 4, and 5 optics available
Glass or Acrylic Globes available
4000K and 3000K color temperatures available
Dimming driver standard
Multiple driver options and programmed dimming options available