Publier vos produits
RoadFocus LED off road Cobra Head - Large (RFL)
RoadFocus LED off road Cobra Head - Large (RFL)
    Signify

    RoadFocus LED off road Cobra Head - Large (RFL)

    Traduit par Google,
    Toutes les applications routières ne se valent pas. Les luminaires à tête de cobra tout-terrain à DEL RoadFocus de Lumec offrent une solution polyvalente pour les applications qui sortent de la gamme de l'éclairage routier traditionnel. Combiné avec des optiques spécialisées à utiliser dans une application d'inclinaison, l'adaptateur d'articulation peut s'attaquer même aux installations les plus difficiles. Des rues traditionnelles aux applications hors route, la famille de produits RoadFocus vous aidera à simplifier votre sélection de luminaires.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Design flexibility for off road applications
      • Specially designed off road optics maximize the light to the roadway
      • Provides uniform, high performance illumination
      • Simplifies your luminaire selection with a complete family of product
      • Includes Service tag, Philips innovative way to provide assistance throughout the life of the product.
      Product Features:
      • Versatile knuckle adapter that can be mounted vertically or horizontally
      • Variable tilt between -5° and +45° (5° steps)
      • Angle indicator shows precise angle by gravity needle.
      • Rachet-style adjustment allows verification of aiming prior to tightening and final setup
      • Range of control solutions available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RoadFocus_LED_off_road_Cobra_Head_-_Large_RFL
    • Famille de produitsLumec
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Road and street
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis