Publier vos produits
RoadView LED roadway luminaire - small (RVS)
RoadView LED roadway luminaire - small (RVS)
    Signify

    RoadView LED roadway luminaire - small (RVS)

    Traduit par Google,
    Les luminaires routiers à DEL Lumec RoadView ont été créés pour aider les responsables de l'éclairage de nos rues et autoroutes à atteindre leurs objectifs de conception d'éclairage. Alimenté par la dernière technologie LED et doté d'une conception de gestion thermique innovante, le RoadView offre des performances et une valeur exceptionnelles. Ce luminaire polyvalent peut être adapté aux spécifications uniques de chaque projet en offrant plusieurs panneaux LED et options de puissance.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Compatible with a full range of lighting control systems
      • Up to 100,000 hour rated life
      • Reduces amount of wasted light
      • Easy to install and maintain
      • Improved illuminance and uniformity
      Product Features:
      • Versatile and expandable LED boards
      • Highly efficient IP66 optics
      • 3G vibration rated
      • Tool-free access to electrical compartment
      • 360 degree rotatable twist-lock photocell receptacle
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RoadView_LED_roadway_luminaire_-_small_RVS
    • Famille de produitsLumec
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Road and street
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis