Les luminaires de dessus de poteau à DEL Serenade DSX de Lumec sont un bel élément de base d'élégance et de subtilité avec un cœur puissant et brillant. Il peut être utilisé pour accentuer n'importe quel environnement, quelles que soient les conditions difficiles. Le Serenade est un luminaire simple et pratique, conçu pour la performance et la fiabilité.
Spécification
Product Benefits:
Low uplight reduces light pollution
Keeps optics free of contaminants
Ensures top-level performance in harsh environmental conditions
Simple and fast maintenance
Product Features:
Complete IP66 rated luminaire
Multiple lumen packages
Type 2, 3, 4, and 5 optics available
4000K and 3000K color temperatures available
Dimming driver standard
Multiple driver options and programmed dimming options available