La gamme de luminaires encastrés architecturaux Ledalite Definition offre une solution esthétique et performante pour installation sur grille ou cloison sèche. Disponible en 15 tailles standard et sur mesure (des centaines de dimensions sur demande) pour s'adapter à toutes les hauteurs de plafond, elle est équipée en option d'un système de reprise d'air latéral ou frontal. L'accès standard à la carte LED et au driver par le dessous du plafond permet à Definition de répondre à tous les besoins.
Spécification
Product Benefits:
High efficiency with a fully luminous optic, minimizing harsh shadows
Wide range of fixture sizes
Most configurations available on 10-day QuickShip
Accessible from the bottom with lift-and-shift lenses
Product Features:
Available in 1'x1', 1'x2', 2'x2', 2'x4', 1'x4', 20"x2', 20"x4', 20"x60" (with added filler panels), 30"x30", 600x600mm, 600x1200mm, 300x1200mm, 300x300mm, 300x600mm, and 750x750mm.
Drywall Frame mount available in 2'x2', 2'x4', 1'x4', and any other sizes by request.
Multiple lumen packages and color temperatures to meet any specification.