Publier vos produits
SoleCity Light Column (ULLC100)
SoleCity Light Column (ULLC100)
    Signify

    SoleCity Light Column (ULLC100)

    Traduit par Google,
    Plusieurs produits d'extérieur, un style unique. Nous savons que nos clients veulent une uniformité dans la conception, un style optimal, des performances supérieures, mais aussi des produits écoénergétiques et durables. SoleCity est une gamme complète de solutions d'éclairage LED d'extérieur à haut rendement avec une gamme complémentaire de mobilier moderne. La collection SoleCity contribuera à créer l'identité d'une ville et à développer la fierté de la ville avec une large gamme de produits conçus avec un style distinctif, moderne, élégant et sans faille. Avec SoleCity, vous avez également l'avantage supplémentaire de personnaliser les produits pour un look authentique et unique. La colonne lumineuse LED et la borne lumineuse LED peuvent être personnalisées en choisissant parmi une variété de finitions décoratives.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Ensures maximum reliability and safety
      • Lower degradation of light output over product lifespan
      • Component lifetime up to 100,000 hours
      • Construction protects light source and electrical components from degradation caused by environmental pollutants
      • Uniform light distribution with better light trespass control
      Product Features:
      • High-performance white LEDs
      • Placement of driver and electrical components away from the LEDs
      • IP66-rated
      • Dedicated LED optics
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SoleCity_Light_Column_ULLC100
    • Famille de produitsLumec
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Urban
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis