Publier vos produits
TownGuide LED Classic T Post Top (PBDP103)
TownGuide LED Classic T Post Top (PBDP103)
    Signify

    TownGuide LED Classic T Post Top (PBDP103)

    Traduit par Google,
    Les luminaires Lumec TownGuide LED Post-Top répondent aux spécifications sans compromettre votre budget. Avec un large choix de designs et une valeur imbattable, TownGuide est idéal pour tout projet urbain. TownGuide est disponible en trois formes modernes : Flat Cone, Classic Cone et Classic T. Chacun offre des options de configuration, y compris des bols transparents ou givrés, et une gamme de flux lumineux, il est donc facile de sélectionner la bonne solution pour s'adapter aux nouvelles applications d'éclairage ou se fondre de manière transparente. dans les zones existantes. En plus des options de style, TownGuide aide à minimiser le gaspillage de lumière et d'énergie, et maximise également le coût total de possession, afin de réduire les coûts globaux tout en respectant les exigences d'éclairage applicables.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Increased visual comfort
      • Design flexibility
      • Suitable for new installations or one-to-one replacements
      • Protected against moisture, dust and insects
      • Maximizes total cost of ownership
      Product Features:
      • State-of-the-art mid-power LEDs
      • Modular solution
      • Available with a frosted or clear globe
      • IP66 rated
      • Compatible with a range of control solutions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TownGuide_LED_Classic_T_Post_Top_PBDP103
    • Famille de produitsLumec
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Urban
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis