TruGroove Micro Suspended repousse les limites de la performance. Son système optique innovant assure une uniformité exceptionnelle et un large espacement entre les rangées grâce à une ligne de lumière continue d'une ouverture de 4,45 cm (1,75"). Les cellules à persiennes Quad Optic uniques offrent une vaste gamme d'options, de l'éclairage rasant à l'éclairage vertical en passant par l'éclairage asymétrique des murs, répondant ainsi aux exigences des espaces les plus complexes.
Spécification
Product Benefits:
Elevate performance to a whole new level in narrow aperture lighting
Wide row spacing enabling fewer fixtures and lower energy consumption
20+ Lighting distributions which are ideal for a variety of applications