TruGroove Micro Wall repousse les limites de la performance. Son système optique innovant assure une uniformité exceptionnelle et un large espacement entre les rangées grâce à une ligne de lumière continue d'une ouverture de 4,45 cm (1,75"). Les cellules à persiennes Quad Optic uniques offrent une vaste gamme d'options, de l'éclairage rasant à l'éclairage vertical en passant par l'éclairage asymétrique mural, répondant ainsi aux exigences des espaces les plus complexes.
Spécification
Product Benefits:
Elevate performance to a whole new level in narrow aperture lighting
Wide row spacing enabling fewer fixtures and lower energy consumption
20+ Lighting distribution which are ideal for a variety of applications
Innovative quad optic louver cell provides visual comfort with performance
Smaller and more versatile
Product Features:
MesoOptics producing true batwing distribution
AccuRender CRI 90 available in 5 color temperatures or tunable white
Multiple up/down lumen package options
Interact Pro scalable sensors
Symmetric, asymmetric, direct, indirect, and direct/indirect distribution options
Suspended, surface and wall mount versions
Lens/louver combinations available
Spécifications techniques
Réference unique.TruGroove_wall_micro
Famille de produitsLedalite
Groupe de produitsIndoor luminaires - Architectural linear