Les luminaires pour tunnel/passage souterrain Lumec TunnelView permettent de remplacer en toute transparence les luminaires HID existants. Ce luminaire est disponible en trois tailles, offre plusieurs flux de lumière et une gamme complète de distributions optiques, ce qui en fait une solution exceptionnelle pour tous les types d'applications de tunnels et de passages souterrains. Inclut l'étiquette de service, la manière innovante de Signify de fournir une assistance tout au long de la durée de vie du produit.
Spécification
Product Benefits:
Rugged design optimized to withstand harsh environments
Sleek profile preserves headroom in Tunnels
Light weight and installer friendly
Product Features:
Three sizes for application flexibility
Nine optical distributions for maximum versatility
2700K, 3000K, or 4000K Color temperatures
Extensive mounting options from fixed or adjustable to swivel
Controls options: DALI, Sensor Ready, Dimming
Spécifications techniques
Réference unique.TunnelView_LED_Small_TULS
Famille de produitsLumec
Groupe de produitsOutdoor luminaires - Tunnel and underpass lighting