Publier vos produits
Zenith LED Post Top (Z12 & Z12A)
Zenith LED Post Top (Z12 & Z12A)
    Signify

    Zenith LED Post Top (Z12 & Z12A)

    Traduit par Google,
    Le design d'inspiration classique abrite une technologie de pointe et possède de nombreuses fonctionnalités qui permettent de personnaliser et de personnaliser son apparence. En combinant une technologie de pointe avec des éléments de design moderne, les luminaires sur mât LED Lumec Zenith vous offrent une grande flexibilité et liberté. Le Zenith a été spécialement développé pour l'éclairage de grandes surfaces, telles que les parcs, les espaces publics et les entrées. Alimenté par le moteur d'éclairage LED EcoSwap, Zenith offre longévité et économies d'énergie.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Wide selection of options and styles for greater design freedom
      • Prismatic Globe provides excellent pole spacing
      • Powered by the Philips EcoSwap LED light engine providing longevity and energy savings
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Type 3 & 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zenith_LED_Post_Top_Z12_Z12A
    • Famille de produitsLumec
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Urban
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis