Publier vos produits
Calculite LED 2" round cylinder
Calculite LED 2" round cylinder
    Signify

    Calculite LED 2" round cylinder

    Traduit par Google,
    Le cylindre rond Calculite de 5,1 cm offre un équilibre entre performance et confort dans un petit facteur de forme architectural.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Small form factor architectural cylinder compliments the application.
      • High performance lighting enhances ambience.
      • Complete offering saves time on specification.
      Product Features:
      • Full range including downlight, wall wash, and adjustable accent.
      • 2-step color consistency across the Calculite range.
      • Available in RAL colors to fully compliment application ambience.
      • Multiple mounting options including surface, pendant, wall, and suspended.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Calculite_LED_2_round_cylinder
    • Famille de produitsLightolier
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Downlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage