Publier vos produits
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
    Signify

    44R Series Edge-Lit LED Exit Sign

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,
    L'enseigne de sortie à DEL à éclairage latéral Chloride 44R Line a un nouveau design contemporain avec une taille compacte plus petite. La sortie universelle 44R Line peut être montée en surface (plafond, mur, extrémité) ou encastrée (plafond, mur), le tout avec un numéro de catalogue spécifié.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Low profile sign is less obtrusive than the traditional sign, making it more aesthetically appealing
      • Multiple mounting options means flexibility for different needs
      • Aesthetically appealing and designed for architectural excellence
      Product Features:
      • Ceiling, wall and end surface mounting
      • Recessed Ceiling and wall mounting
      • Self-diagnostic/self-test available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.44R_Series_Edge-Lit_LED_Exit_Sign
    • Famille de produitsChloride
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Exit emergency
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage