Publier vos produits
Domus LED Pendant - small (DOS) - Gen3
Signify

Domus LED Pendant - small (DOS) - Gen3

Traduit par Google,
La famille Lumec Domus de luminaires suspendus et de lampadaires à DEL - Domus, Domus 55 et Domus Small - sont tous conçus pour se compléter et apporter un équilibre à n'importe quel environnement. Leur charme est indéniable. Simplicité, raffinement et élégance fusionnent pour créer une beauté harmonieuse grâce à un équilibre conçu. Alors que le Domus est un luminaire de rue et d'espace public, le Domus 55 est bien adapté aux boulevards et aux parkings car il est construit avec une optique haute performance et a la capacité de recevoir des puissances élevées. Vous pouvez installer le Domus 55 dans un parking et le Domus Small le long des chemins menant de ce parking au bâtiment, créant ainsi un design subtilement raffiné qui équilibre forme, dimension et proportion. Le Domus, le Domus 55 et le Domus Small sont tous conçus pour se compléter et apporter un équilibre à n'importe quel environnement.
Spécification
  • Product Benefits:
    • Versatile luminaires with classic shape to fit in any area or project
    • Perfect complement to the rest of the Domus family
    Product Features:
    • Multiple lumen packages
    • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
    • 3000K and 4000K color temperatures available
    • Dimming driver standard
    • Multiple driver options and programmed dimming options available
Spécifications techniques
  • Réference unique.Domus-LED-Pendant-small-DOS-Gen3
  • Famille de produitsLumec
  • Groupe de produitsPendants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers