Publier vos produits
LyteCaster LED Accent
LyteCaster LED Accent
    Signify

    LyteCaster LED Accent

    Traduit par Google,
    LyteCaster LED Accent 3" est une famille polyvalente conçue pour les zones commerciales et résidentielles dans les nouvelles constructions et les applications de rénovation. La faible hauteur du luminaire et le système modulaire en 3 parties de LyteCaster permettent une installation et une mise à niveau faciles dans n'importe quel espace.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Modular light engine for for easy future upgrades
      • The family is available in a variety of round and square accent styles and finishes with efficacies ranging up to 80 lm/W
      • Shallow luminaire height and 3 part modular system provides for easy installation and upgradeability in any space
      • Configurations are Title 24 compliant and Energy Star certified
      • Lytecaster with CRI 90 AccuRender: design versatility with all the options you desire
      Product Features:
      • The 3 1/2" shallow luminaire height saves plenum space without compromising the 60° physical and reflected cutoff
      • CrispWhite is available in the 90 CRI 3000K combination
      • 31 different trim options available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LyteCaster_LED_Accent
    • Famille de produitsLightolier
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Downlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage