Publier vos produits
LyteCaster LED Downlight
LyteCaster LED Downlight
    Signify

    LyteCaster LED Downlight

    Traduit par Google,
    Maintenant avec la technologie LED AccuRender, Lytecaster fournit un éclairage confortable et de qualité pour les nouvelles constructions et les espaces de rénovation. La faible hauteur et la conception modulaire de LyteCaster en font une option d'éclairage polyvalente. Il est disponible en tailles d'ouverture de 4" (650 lm et 1000lm), 5" (1000 lm et 1500lm) et 6" (1500 lm et 2000lm).
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Comprehensive low cost IC family provides great value and visual performance
      Product Features:
      • 4,5,6” round and square
      • Efficacy up to 103 lm/W
      • Lumens: 650-2000
      • Wattage: 7-20W
      • Voltage: 120V or 120V-277V
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LyteCaster_LED_Downlight
    • Famille de produitsLightolier
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Downlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage