Publier vos produits
LytePro 7 LED Wall Sconce Gen4
Signify

LytePro 7 LED Wall Sconce Gen4

Traduit par Google,
La petite applique murale LytePro LED LPW7 offre une valeur exceptionnelle dans une conception architecturale compacte et combine des économies d'énergie avec de bonnes performances photométriques. LPW7 est idéal pour les entrées, les couloirs, les façades et autres applications d'éclairage mural/de surface.
Spécification
  • Product Benefits:
    • Low-profile design to complement and blend in with surroundings
    • Optical distributions offer full cutoff performance and excellent uniformity for precise wall and area illumination
    • Easily mounts to a variety of junction box types or fastens directly to wall for seamless retrofitting
    • Outstanding long life provides maintenance savings
    Product Features:
    • Three sizes to accommodate multiple mounting heights
    • Lumen output ranges from 1,000 Lms and efficacies up to 114 LPW
    • Types 2
    • 3000K and 4000K color temperatures available
    • All models are DLC qualified
    • 5 year limited warranty
Spécifications techniques
  • Réference unique.LytePro-7-LED-Wall-Sconce-Gen4
  • Famille de produitsStonco Keene
  • Groupe de produitsWall sconces
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques