Publier vos produits
LyteProfile 3" Round LED Downlights, Wall Wash and Accents
LyteProfile 3" Round LED Downlights, Wall Wash and Accents
    Signify

    LyteProfile 3" Round LED Downlights, Wall Wash and Accents

    Traduit par Google,
    La prochaine génération de luminaires encastrables à DEL Lightolier LyteProfile a été repensée pour s'adapter aux besoins changeants des projets. Désormais doté d'une prise de courant et de ligne de commande prête à l'emploi, le combo réflecteur et moteur d'éclairage est rapide et facile à installer. L'architecture nouvellement conçue utilise le même cadre que les familles EasyLyte et Calculite. Le concept de cadre partagé crée un luminaire à l'épreuve du temps qui offre une flexibilité sur le chantier à la fois pour l'installation et l'inspection, tout en minimisant l'impact des changements de conception inattendus et en offrant une bonne sélection de choix.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Great project flexibility
      • Simple one-stop shop for your small aperture needs
      • Hassle free specification and installation
      Product Features:
      • Designed for challenging ceilings and shallow plenum height.
      • Light output 500 to 1500 lumens.
      • Four different color temperature options.
      • Dim-to-warm optional.
      • Plug & play easy-install two-part system.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LyteProfile_3_Round_Downlights_Wall_Wash_and_Accents
    • Famille de produitsLightolier
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Downlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage