Publier vos produits
PureForm LED area P15
PureForm LED area P15
    Signify

    PureForm LED area P15

    Traduit par Google,
    Le petit panneau LED carré P15 de Gardco PureForm présente un design élégant et discret. Son optique de précision est optimisée pour une efficacité et une uniformité maximales. L'optique confort est conçue pour améliorer le confort visuel en réduisant l'éblouissement et est parfaitement adaptée aux applications à échelle piétonne. Plusieurs distributions optiques et températures de couleur sont disponibles pour vous permettre de personnaliser votre éclairage.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Color temperature: Amber, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
      • Sleek and Modern Aesthetic with ultra-thin profile
      • Precision and comfort optics
      • Emergency battery
      • New T3W & T4FT improved optics
      Product Features:
      • Precision optics
      • Comfort optics
      • Increased output to 20,000 lumens?
      • DALI(D4i) or 0-10V selection?
      • Improved Efficacy up to +160 lpw
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PureForm_LED_area_small_comfort_P15
    • Famille de produitsGardco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Site & area
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage