Publier vos produits
SlimSurface LED Downlight
SlimSurface LED Downlight
    Signify

    SlimSurface LED Downlight

    Traduit par Google,
    SlimSurface LED est un downlight à profil bas destiné aux applications de montage au plafond ou au mur. Ce luminaire de 0,625" d'épaisseur offre l'apparence d'un luminaire encastré mais est en fait monté en surface.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • The thinnest available solution with an integral driver for existing J-boxes or new construction
      • Provides an affordable alternative to Air-Seal IC recessed housings or Fire-Rated boxes
      • Glare controlling lens for comfortable light distribution
      Product Features:
      • Choice of design with square and round apertures
      • Efficacy: 42-70 lm/w
      • 50,000 hour rated life
      • Dimming: Triac (10%), 0-10V
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SlimSurface_LED_Downlight
    • Famille de produitsLightolier
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Downlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage