Publier vos produits
SoftView LED Parking Garage SVPG Gen 4
Signify

SoftView LED Parking Garage SVPG Gen 4

Traduit par Google,
Les luminaires LED SoftView de Gardco pour parkings allient un design architectural élégant à la technologie ComfortEdge™, offrant un éclairage uniforme et diffus qui minimise l'éblouissement et crée une ambiance accueillante. Récompensé par le prix « Best in Show » de LightFair, le prix PIA de l'innovation produit et reconnu par NGL Next Generation Luminaires, SoftView brille par son excellence. Doté d'un éclairage indirect intégré pour réduire l'effet de grotte et renforcer la sécurité, il offre jusqu'à 18 000 lumens, quatre distributions optiques et des options de montage polyvalentes, ce qui le rend idéal pour les parkings. Choisissez SoftView pour un faible éblouissement, une performance durable et une expérience d'éclairage exceptionnelle.
Spécification
  • Product Benefits:
    • Bright, comfortable lighting without harsh glare
    • Uniform illumination creates a warm and soft lighting atmosphere
    • Mitigate the cave effect for a heightened sense of security inside parking garages
    • Eliminate hot and dark spots for a well-lit parking garage
    • Aesthetics complement and modernize spaces
    Product Features:
    • ComfortEdge™ technology reduces perceived glare and provides best-in-class distribution
    • Uplight always included to illuminate ceiling
    • Simple to smart Interact integral lighting controls for energy savings and streamlined operations
    • Sleek, low-profile design
    • Durable IP66 and IK10 impact-resistance for a long-lasting luminaire
    • Up to 80CRI for enhanced color rendering and visibility
Spécifications techniques
  • Réference unique.SoftView-LED-Parking-Garage-SVPG-Gen-4
  • Famille de produitsGardco
  • Groupe de produitsArchitectural surface canopy;High-bay / Low-bay;Parking garage and canopy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers