Publier vos produits
Square Lantern LED pendant (S26P)
Square Lantern LED pendant (S26P)
    Signify

    Square Lantern LED pendant (S26P)

    Traduit par Google,
    Créer une ambiance chaleureuse et conviviale par son design tout en offrant une technologie haut de gamme. La lanterne carrée LED s'inspire des designs d'antan afin d'évoquer un sentiment d'harmonie et de chaleur dans n'importe quel projet. Ce luminaire est un autre exemple de la façon dont Lumec fusionne les sensations des luminaires d'antan avec les techniques d'éclairage modernes et la technologie LED. Ce mélange de forme et de fonction fait du luminaire Square Lantern un excellent choix pour n'importe quel environnement.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Maintains excellent performance in the most demanding of environments
      • Assures long life, reliability and durability
      • Suitable for a large range of lighting applications
      • Complements any project, traditional or modern
      Product Features:
      • Constructed from top quality materials
      • Offers a variety of optics and reflectors
      • Complete selection of materials and finishes available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Square_Lantern_LED_pendant_S26P
    • Famille de produitsLumec
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Urban
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage