Publier vos produits
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200

    Traduit par Google,
    SikaEmaco® N 5200 est un mortier de réparation, de reprofilage et de nivellement universel, monocomposant, modifié aux polymères, à prise rapide, qui répond aux exigences de la classe R2 selon la norme EN 1504-3. SikaEmaco® N 5200 est un matériau prêt à l'emploi qui contient du ciment résistant aux sulfates (HSR LA), des liants hydrauliques, des sables bien calibrés, des polymères et des fibres soigneusement sélectionnés pour améliorer les propriétés physiques et d'application. La nanotechnologie appliquée a été utilisée pour réduire considérablement le retrait. Lorsqu'il est mélangé à de l'eau, il forme un mortier hautement thixotrope qui peut être facilement appliqué à la main ou à la truelle en épaisseurs de 3 à 100 mm en une seule couche.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SikaEmaco-N-5200
    • Famille de produitsConcrete Repair
    • Groupe de produitsNon-Structural Concrete Repair Mortars
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCiment à modification polymère
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Code CSI MasterFormat 201403 35 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
    • Numéro OmniClass23-13 27 13 11
    • Titre OmniClassRepair Mortars
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit