Publier vos produits
SikaSwell® Hydrophilic Swellable Joint Sealing Profiles
SikaSwell® Hydrophilic Swellable Joint Sealing Profiles
SikaSwell® Hydrophilic Swellable Joint Sealing Profiles
SikaSwell® Hydrophilic Swellable Joint Sealing Profiles
    Sika

    SikaSwell® Hydrophilic Swellable Joint Sealing Profiles

    Traduit par Google,

    SikaSwell® S-2 est un mastic polyuréthane hydrophile monocomposant qui gonfle au contact de l'eau pour sceller tous types de joints et pénétrations de construction dans les structures en béton. Il est utilisé pour coller les profilés SikaSwell® A et SikaSwell® P à la structure.

    SikaSwell® A est un profilé d'étanchéité acrylique rectangulaire. Il gonfle au contact de l'eau pour sceller tous types de joints et pénétrations de construction dans les structures en béton.

    SikaSwell® A Maritim est un profilé d'étanchéité acrylique rectangulaire spécialement conçu pour gonfler au contact de l'eau salée afin de sceller tous types de joints de construction et de pénétrations dans les structures en béton.

    SikaSwell® P Type H est un profilé hybride avec superabsorbants et noyau en caoutchouc. Il gonfle au contact de l'eau pour sceller tous types de joints et pénétrations de construction dans les structures en béton. Il peut être utilisé pour sceller des structures d'éléments préfabriqués.

    Il convient pour sceller les joints de construction, les pénétrations de tuyaux et d'ouvrages en acier à travers les murs et les dalles de plancher, autour de tous types de pénétrations et de joints de construction, les joints de construction dans les conduits de câbles, etc.

    Caractéristiques / Avantages

    • Facile et rapide à appliquer
    • Solution polyvalente pour les joints et les détails
    • Résistant à l'eau en permanence (cycles humides et secs)
    • Résistant à diverses substances chimiques
    • Homologations du système BBA avec SikaSwell® S-2 et SikaSwell® A-2010
      Spécifications techniques
      • Réference unique.sikaswell-hydrophilic
      • Famille de produitsWaterproofing
      • Groupe de produitsJoints
      • TypeMatériaux de construction
      • Date de publication2023-02-02
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAcrylique
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
      • Classification IFCÉlément de construction
      • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
      • Code UNSPSC30
      • Code Uniclass 2015Pr_30_31_76_16
      • Description de l'Uniclass 2015Construction joint sealants
      • Code CSI MasterFormat 201407 92 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Joint Sealants
      • Numéro OmniClass23-13 23 19 15
      • Titre OmniClassConstruction Sealants
      • Code CSI UniFormat IIA20
      • Titre CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION