Publier vos produits
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG

Traduit par Google,
SikaEmaco® S 5450 PG est un mortier de réparation du béton monocomposant à haute résistance, à haut module et à retrait compensé qui répond aux exigences de la classe R4 selon la norme EN 1504-3. SikaEmaco® S 5450 PG est un matériau prêt à l'emploi qui contient du ciment Portland résistant aux sulfates (HSR LA), des liants hydrauliques, des sables bien calibrés, des fibres polymères sélectionnées (PAN – polyacrylonitrile) et des additifs spéciaux pour réduire considérablement le risque et l'incidence des fissures de retrait. Lorsqu'il est mélangé à de l'eau, SikaEmaco® S 5450 PG forme un mortier de consistance fluide ou fluide qui peut être facilement appliqué à la main ou à la machine. SikaEmaco® S 5450 PG peut être utilisé dans des épaisseurs de 20 mm à 200 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SikaEmaco-S-5450-PG
  • Famille de produitsConcrete Repair
  • Groupe de produitsStructural Concrete Repair Mortars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireCiment à modification polymère
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Description de l'Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Code CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Numéro OmniClass23-13 27 13 11
  • Titre OmniClassRepair Mortars