Publier vos produits
Cementitious Grouts, SikaGrout®-928
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-928

Traduit par Google,
SikaGrout®-928 est un mortier de précision monocomposant à base de ciment, sans retrait et à haute résistance. Lorsqu'il est mélangé à de l'eau, SikaGrout®-928 forme un mortier de consistance fluide qui peut être facilement appliqué à la main ou à la machine pour tous les travaux de jointoiement. SikaGrout®-928 offre d'excellentes propriétés d'écoulement sans ségrégation ni ressuage.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SikaGrout-928
  • Famille de produitsGrouting
  • Groupe de produitsCementitious Grouts
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Matériel secondaireSand
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Description de l'Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Code CSI MasterFormat 201403 62 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Non-Shrink Grouting
  • Numéro OmniClass23-13 15 15 11 17
  • Titre OmniClassNonmetallic Concrete Grouts