Publier vos produits
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1400 FR
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1400 FR
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1400 FR

    Traduit par Google,
    SikaEmaco® T 1400 FR est un mortier de réparation et de pose monocomposant, à prise et durcissement rapides, coulable, avec renfort en fibres métalliques, qui répond aux exigences de la classe R4 selon la norme EN 1504 partie 3. SikaEmaco® T 1400 FR est un matériau prêt à l'emploi qui contient du ciment Portland résistant aux sulfates (HSR LA), des liants hydrauliques, des sables bien calibrés, des fibres d'acier galvanisé, des fibres polymères spécialement sélectionnées (PAN - polyacrylonitrile) et des additifs spéciaux qui assurent une résistance rapide même à des températures inférieures à zéro, une durabilité améliorée et un retrait de séchage inégalé. Lorsqu'il est mélangé à de l'eau, SikaEmaco® T 1400 FR forme un mortier de consistance fluide qui peut être facilement appliqué à la main de 10 mm à 150 mm d'épaisseur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SikaEmaco-T-1400-FR
    • Famille de produitsConcrete Repair
    • Groupe de produitsTraffic Bearing Concrete Repair Mortars
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMatériau
    • Code ETIMEC000611
    • Nom ETIMQuick drying cement/plaster
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Numéro OmniClass23-13 27 13 11
    • Titre OmniClassRepair Mortars