Publier vos produits
Emseal DSM-DS - dual-sided expansion joint silicone bellows seals from both sides of joint
Sika

Emseal DSM-DS - dual-sided expansion joint silicone bellows seals from both sides of joint

Traduit par Google,

Sika Emseal DSM-DS est un mastic précomprimé à face silicone double face hautement résilient qui a prouvé au fil des années sa capacité à résoudre des problèmes difficiles d'étanchéité de joints là où d'autres systèmes ont échoué ou ne sont pas adaptés. Il est idéal pour les nouvelles installations ainsi que pour les travaux de réparation ou de rénovation de joints de dilatation. Il est particulièrement utile dans des endroits uniques tels que le joint de dalle de couverture dans les assemblages de dalles divisées, les installations de traitement des eaux usées, les murs et plafonds de tunnels, les murs de jardinières et le côté intérieur des sols et murs de fondation qui bénéficient tous de sa construction et de ses performances*.

Le revêtement en silicone double face permet d'installer le DSM-DS soit du côté négatif, soit du côté positif. Le DSM-DS est collé aux parois du substrat avec un adhésif époxy qui se combine à la contre-pression de la mousse pour être maintenu en place. Lorsqu'elles sont accessibles pendant l'installation, les bandes de mastic silicone appliquées sur place scellent les vides dans le substrat et scellent les bords du soufflet aux faces de joint.

*REMARQUE : Pour les structures avec imperméabilisation, remblayées ou sans visibilité, EMSEAL suggère l'utilisation du système BG pour la plupart des applications. Le système BG est conçu pour se raccorder au système étanche. Le presse-étoupe multicellulaire BG et les brides de solin latérales à deux niveaux permettent une intégration redondante et sans contrainte dans la membrane d'étanchéité sous le niveau du sol pour former un joint étanche intégré et sécurisé.

Caractéristiques

  • Ancrage non invasif
  • Continuité du sceau grâce aux changements de plan et de direction
  • Capacité à gérer les variations de taille des joints
  • Idéal pour les nouvelles installations et les rénovations
  • Conforme à l'ADA

Les usages

  • Dalle au sol/sol de fondation
  • Murs, plafonds et sols de tunnels
  • Murs de jardinière pour sceller l'intérieur de la jardinière et le mur extérieur
  • Couvercles de digesteur d'eaux usées pour sceller les intempéries et réduire les émissions de méthane
  • Comme confinement pour coulis de polyuréthane injectés
  • Dalle fendue comme joint de finition lorsqu'elle est utilisée conjointement avec un joint de dilatation étanche lié à la dalle structurelle
  • Murs sous le niveau du sol comme joint secondaire

Tailles

1/2″ à 6″ (12 -150 mm)

Mouvement

Jusqu'à 100 % du total (+50 % et -50 % de la taille nominale fournie.)

Couleur

Gris


Spécifications techniques
  • Réference unique.emseal-dsm-ds
  • Famille de produitsWatertight Expansion Joints
  • Groupe de produitsFloors and Decks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉtanchéité
  • Matériel secondaireMousse expensée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit