Publier vos produits
Concrete Protection, Sikagard®-300
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-300

Traduit par Google,
Sikagard®-300 est un revêtement élastomère à base de copolymères acryliques. Appliqué sous forme liquide, il durcit pour former une membrane durable, protectrice et imperméable. Il s'agit d'une émulsion monocomposant contenant des pigments inertes pouvant être appliquée au pinceau, au pistolet ou au rouleau. Sikagard®-300 empêche la pénétration d'ions chlorure. Et dépasse toutes les exigences d'un revêtement résistant à la carbonatation.
Spécification
  • PRIMARY USES Sikagard®-300 is designed for the protection of concrete structures against carbonation, chloride water ingress. The product is also suitable as a seamless and elastomeric waterproofing coating for timber, asbestos / fibre cement and zinc sheets, asphalt, built-up felt and tiles. Areas of application are: • Concrete repairs. • Marine environments • Bridge and highway structures • Underpasses. • Multi storey car parks. • Commercial buildings. • Industrial buildings. • Waterproofing a variety of substrates. • Flat roofs and sloping roofs ADVANTAGES • Elastomeric - capable of bridging cracks. • Easily applied by roller, brush or airless spray. • Provides barrier against salts and atmospheric gases. • Waterproof - protects concrete from waterborne salts. • U.V. stable - maintains its appearance.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Sikagard-300
  • Famille de produitsConcrete Protection
  • Groupe de produitsSurface-Applied Corrosion Inhibitors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalElastomère
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Ss_15_30_17_16
  • Description de l'Uniclass 2015Concrete protective coating systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 97 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete and Masonry Coatings
  • Numéro OmniClass23-15 21 23
  • Titre OmniClassProtective Surface Impregnations