Publier vos produits
Wabo® CorridorWrap Interior CWWM C
Sika

Wabo® CorridorWrap Interior CWWM C

Traduit par Google,
La série Wabo®CorridorWrap WC est un système de joint éprouvé avec des lignes de visibilité étroites qui offre un choix de modèles, dont chacun se compose d'une variété de joints en élastomère et de dispositifs de retenue des bords. Cette variété offre une large gamme de solutions de fixation pour les applications murales et de plafond et permet la sélection d'un système approprié pour le mouvement attendu et les conditions du projet, y compris la conformité aux directives de l'ADA
Spécifications techniques
  • Réference unique.WABO_CWWM_C
  • Famille de produitsExpansion Joints
  • Groupe de produitsArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints