Publier vos produits
Wabo® WeatherSeam Exterior WSC
Wabo® WeatherSeam Exterior WSC
    Sika

    Wabo® WeatherSeam Exterior WSC

    Traduit par Google,
    Wabo®WeatherSeam est un système de joints parasismiques étanche aux intempéries pour murs et plafonds intérieurs et extérieurs. Le système est facile à installer et s'adapte aux mouvements sismiques thermiques et multidirectionnels. De conception attrayante, les joints en élastomère colorables recouvrent complètement le cadre en aluminium de support, ce qui ne laisse aucun métal exposé. Des barrières contre l'humidité secondaires sont disponibles pour empêcher le passage de l'humidité extérieure et de la condensation de pénétrer dans la cavité murale
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WABO_WSC_EXT
    • Famille de produitsExpansion Joints
    • Groupe de produitsArchitectural and Parking Expansion Joints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
    • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints